Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

KR5203-2RS


Направляющие ролики с цапфой

двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхУплотнения с обеих сторонСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
 
D 47  mm   
d1 18  mm   
B 58,8  mm   
B1 max 18,5  mm   
B2 40,5  mm   
C 17,5  mm   
C1 0,8  mm   
d2 22,9  mm   
G M18x1,5   
IG 21  mm   
R 500  mm  Радиус профиля образующей поверхности
rmin 0,6  mm   
W 8  mm  номинальный размер внутреннего шестигранника
m 0,29  kg  Вес
MA 115  Nm  момент затяжки гаек
Cr w 12800  N  эффективная динамическая грузоподъемность в качестве направляющего ролика (радиальная)
C0r w 8400  N  эффективная статическая грузоподъемность в качестве направляющего ролика (радиальная)
Cur w 420  N  нагрузка предела усталости
nD G 5500  1/min  частота вращения (в длительном режиме и с консистентной смазкой)
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация