Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

KR72-PP


Опорные ролики с цапфой

с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаУплотнения с обеих сторонСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкой
 
D 72  mm   
d1 24  mm  Допуск: h7
B 80  mm   
B1 max 30,6  mm   
B2 49,5  mm   
B3 11  mm   
C 29  mm   
C1 0,8  mm   
d2 44  mm   
d3 4  mm   
G M24x1,5   
IG 25  mm   
rmin 1,1  mm   
W 14  mm  номинальный размер внутреннего шестигранника
m 1010  g  Вес
MA 220  Nm  момент затяжки гаек
Cr w 28000  N  эффективная динамическая грузоподъемность в качестве направляющего ролика (радиальная)
C0r w 53000  N  эффективная статическая грузоподъемность в качестве направляющего ролика (радиальная)
Cur w 7200  N  нагрузка предела усталости
nD G 1900  1/min  частота вращения (в длительном режиме и с консистентной смазкой)
  NIPA3X9,5  Пресс-масленка
Пресс-масленки поставляются в комплекте, но не смонтированы.

Следует использовать только эти пресс-масленки!
AP AP14  подходящий адаптер для подключения к централизованной системе смазки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация