Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

HF0812


Обгонные муфты

со стальными пружинами

  
Добавить в список запросов
Без уплотненийСмазывание консистентной смазкойКомпактная конструкцияОбгонная муфта
 
Fw 8  mm   
D 12  mm   
C 12  mm  Допуск: 0/-0,3
rmin 0,3  mm   
m 3,5  g  Вес
Md per 3,15  Nm  допустимый крутящий момент
nGW 17000  1/min  Предельная частота вращения при вращении вала (действительна для консистентной смазки и масла)
nGA 12000  1/min  Предельная частота вращения при вращении наружного кольца (действительна для консистентной смазки и масла)
  HK0808  применяемые в радиальных опорах игольчатые подшипники с одним наружным штампованным кольцом
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация