Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

HEATER10


Нагреватели

индукционные нагреватели

  
Добавить в список запросов
 
  2,3  kVA  Мощность, макс.
  230 V
50/60 Hz 
Напряжение/частота
  10  A  Ток
  < 2  A/cm  Остаточная намагниченность
m 7  kg  Вес
  240  mm  Длина
  200  mm  Ширина
  255  mm  Высота
  65  mm  Ширина в свету
  100  mm  Высота в свету
  15, 30, 45  Планки (от мин. отверстия заготовки)
  10  Планки-принадлежности (от мин. отверстия заготовки)
  50 - 240  °C  Регулирование температуры
  10  mm  Минимальный диаметр отверстия заготовки (при использовании дополнительного сердечника)
  10  kg  Вес заготовки, макс.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация