Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GK12-DO


Гидравлические шарнирные головки

с приварным хвостовиком, обслуживаемые, по DIN ISO 12240

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийСмазывание консистентной смазкой
 
d 12  mm  Допуск: 0/-0,008
d2 34  mm   
l6 44  mm   
  0,023 - 0,068  mm  радиальный зазор подшипника
CN
с отклонением от DIN ISO 12240-4
B 10  mm  Допуск: 0/-0,12
C1 8  mm   
D 22  mm   
d1 14,9  mm   
d6 17,5  mm   
d7 3  mm   
dK 18  mm   
h2 27  mm   
l7 18  mm   
l8 2  mm   
r1s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
α 11  °   
    несмазываемые
m 0,066  kg  Вес
Cr 10800  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 21600  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация