Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GIL8-UK


Шарнирные головки

с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийСмазка на весь срок службы, Необслуживаемость
 
d 8  mm  Допуск: 0/-0,008
d2 24  mm   
l4 48  mm   
  0 - 0,032  mm  радиальный зазор
B 8  mm  Допуск: 0/-0,12
C1 6  mm   
D 16  mm   
d1 10,2  mm   
d3 M8   
d4 12,5  mm   
d5 16  mm   
dK 13  mm   
h1 36  mm   
l3 15  mm   
l5 5  mm   
l7 14  mm   
r1s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
W 14  mm   
α 15  °   
m 0,039  kg  Вес
Cr 5850  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 16000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация