Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GIL15-UK


Шарнирные головки

с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийСмазка на весь срок службы, Необслуживаемость
 
d 15  mm  Допуск: 0/-0,008
d2 40  mm   
l4 81  mm   
  0 - 0,04  mm  радиальный зазор
B 12  mm  Допуск: 0/-0,12
C1 10  mm   
D 26  mm   
d1 18,4  mm   
d3 M14   
d4 21  mm   
d5 26  mm   
dK 22  mm   
h1 61  mm   
l3 30  mm   
l5 8  mm   
l7 20  mm   
r1s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
W 22  mm   
α 8  °   
m 0,18  kg  Вес
Cr 17800  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 44800  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация