Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GIL80-DO-2RS


Шарнирные головки

с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, левая резьба

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкой
 
d 80  mm  Допуск: 0/-0,015
d2 180  mm   
l4 320  mm   
  0,055 - 0,142  mm  радиальный зазор подшипника
CN
B 55  mm  Допуск: 0/-0,15
C1 47  mm   
D 120  mm   
d1 89,4  mm   
d3 M64x4  сбег резьбы либо канавка в конце резьбы по выбору изготовителя
d4 95  mm   
d5 110  mm   
dK 105  mm   
h1 230  mm   
l3 85  mm   
l5 25  mm   
l7 100  mm   
r1s min 1  mm  Координаты монтажных фасок
W 100  mm   
α 6  °   
m 12  kg  Вес
Cr 402000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 690000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация