Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GIL60-DO-2RS


Шарнирные головки

с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, левая резьба

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкой
 
d 60  mm  Допуск: 0/-0,015
d2 135  mm   
l4 242,5  mm   
  0,043 - 0,12  mm  радиальный зазор подшипника
CN
B 44  mm  Допуск: 0/-0,15
C1 38  mm   
D 90  mm   
d1 66,8  mm   
d3 M52x3  сбег резьбы либо канавка в конце резьбы по выбору изготовителя
d4 70  mm   
d5 88  mm   
dK 80  mm   
h1 175  mm   
l3 70  mm   
l5 20  mm   
l7 75  mm   
r1s min 1  mm  Координаты монтажных фасок
W 75  mm   
α 6  °   
m 5,5  kg  Вес
Cr 245000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 485000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация