Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GIKSL14-PS


Шарнирные головки

с внутренней резьбой, из легированной стали, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, Необслуживаемость
 
d 14  mm  Допуск отверстия: H7 (среднее арифметическое значение)

Допуск: +0,018/0
d2 max 37  mm   
l4 75,5  mm   
  0,005 - 0,045  mm  радиальный зазор
B 19  mm  Допуск: 0/-0,12
C1 13,5  mm   
D 28  mm  с отклонением от DIN ISO 12240-4, размерная серия K, форма F
d1 16,8  mm   
d3 M14   
d4 20  mm   
d5 25  mm   
dK 25,4  mm   
h1 57  mm   
l3 min 21  mm   
l5 8  mm   
l7 min 18  mm   
r1s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
W 22  mm   
α 15  °   
m 0,16  kg  Вес
Cr 31000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 13700  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация