Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GIKPR30-PW


Шарнирные головки

с внутренней резьбой, необслуживаемые, мелкая внутренняя резьба, по DIN ISO 12240-4, правая резьба

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийСмазка на весь срок службы, Необслуживаемость
 
d 30  mm  Допуск отверстия: H7 (среднее арифметическое значение)

Допуск: +0,021/0
d2 70  mm   
l4 145  mm   
  0 - 0,035  mm  радиальный зазор
B 37  mm  Допуск: 0/-0,12
C1 25  mm   
D 55  mm   
d1 34,8  mm   
d3 M27x2   
d4 40  mm   
d5 50  mm   
dK 50,8  mm   
h1 110  mm   
l3 51  mm   
l5 15  mm   
l7 37  mm   
r1s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
W 41  mm   
α 17  °   
    Типоряд GIKPR..-PW имеет посадочное место с мелкой резьбой для стандартного пневмоцилиндра по DIN 24 335 (только правая резьба).
    соответствует также ISO 8139
m 1,1  kg  Вес
Cr 114000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 95900  N  статическая грузоподъемность, радиальная
грузоподъемность головки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация