Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GE20-PB


Радиальные шарнирные подшипники

Размерная серия K, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийСмазывание консистентной смазкой
 
d 20  mm  Допуск отверстия: H7 (среднее арифметическое значение)

Допуск: +0,021/0
D 40  mm  Допуск: 0/-0,011
B 25  mm  Допуск: 0/-0,12
  0,006 - 0,035  mm  радиальный зазор подшипника
с отклонением от DIN ISO 12240-1-размерная серия K
C 18  mm  Допуск: 0/-0,24
Da min 31,5  mm   
da max 24,3  mm   
dK 34,925  mm   
r1s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
r2s min 0,6  mm  Координаты монтажных фасок
α 14  °   
m 0,15  kg  Вес
Cr 31400  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 78600  N  статическая грузоподъемность, радиальная
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация