Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

GE45-AX


Упорные шарнирные подшипники

обслуживаемые, по DIN ISO 12240-3

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыБез уплотненийСмазывание консистентной смазкой
 
d 45  mm  Допуск: 0/-0,012
D 120  mm  Допуск: 0/-0,015
T 36,5  mm  Допуск: 0/-0,4
A 11  mm   
B 31  mm  Допуск: 0/-0,24
C 25  mm  Допуск: 0/-0,24
D1 68  mm   
Da min 74  mm   
d3 89  mm   
da max 89  mm   
dK 130  mm   
r1s min 1  mm  Координаты монтажных фасок
r2s min 0,3  mm  Координаты монтажных фасок
s 27,5  mm   
α 6  °   
m 2,5  kg  Вес
Ca 486000  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 2430000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация