Корпус из серого чугуна, разъемный, для сферических роликоподшипников с коническим отверстием, диаметр вала в дюймах
Добавить в список запросов
Лабиринтное уплотнение LER
Лабиринтное уплотнение LER, крышка EC
d1
2 15/16
inch
d1
74,613
mm
a
13
inch
h1
7 5/16
inch
g
4 13/16
inch
1)
Фиксированные подшипники
2)
Плавающие подшипники
b
3 1/2
inch
c
1 1/4
inch
D
150
mm
e
0,193
inch
h
3 3/4
inch
k
45,8
mm
m
10 7/16
inch
n
2 1/8
inch
s
5/8
inch
u
3/4
inch
v
1 5/16
inch
m
31
lb
Вес
m
14
kg
Вес
FSAF517X0215U
корпус
22217..-K
Сферический роликоподшипник
SNW17X0215
Закрепительная втулка, размеры в дюймах
SR-17-14
Дистанционное кольцо (входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
LER53X0215-G-A
Лабиринтное уплотнение, 2 шт. (входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
EC517-R
Крышка (входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
4 крепежных отверстия
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.
Дальнейшая информация