Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

FSAF516X0211U + 22216..-K + H316X210 + SR-16-13 + TA43X0210 + EC516-R


Стационарные корпуса

Корпус из серого чугуна, разъемный, для сферических роликоподшипников с коническим отверстием, диаметр вала в дюймах

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнения с обеих сторонСмазывание консистентной смазкойРазъемный
Уплотнение Taconite TA
Уплотнение Taconite TA, крышка EC
 
d1 2 5/8  inch   
d1 66,675  mm   
a 13  inch   
h1 6 7/8  inch   
g 4 3/4  inch   
1)   Фиксированные подшипники
2)   Плавающие подшипники
b 3 1/2  inch   
c 1 1/4  inch   
D 140  mm   
e 0,193  inch   
gT 7,5  inch   
gTD 6,1  inch   
h 3 1/2  inch   
k 42,8  mm   
m 10 5/16  inch   
n 2 1/8  inch   
s 5/8  inch   
u 3/4  inch   
v 1 7/16  inch   
m 28  lb  Вес
m 13  kg  Вес
  FSAF516X0211U  корпус
  22216..-K  Сферический роликоподшипник
  H316X210  Закрепительная втулка, размеры в миллиметрах
  SR-16-13  Дистанционное кольцо
(входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
  TA43X0210  Уплотнение Taconite
(отдельно заказываемая принадлежность)
  EC516-R  Крышка
(входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
    4 крепежных отверстия
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация