Корпус из серого чугуна, разъемный, для сферических роликоподшипников с коническим отверстием, диаметр вала в дюймах
Добавить в список запросов
Лабиринтное уплотнение LER
Лабиринтное уплотнение LER, крышка EC
d1
2 7/16
inch
d1
61,913
mm
a
11 1/4
inch
h1
6 3/8
inch
g
4 5/8
inch
1)
Фиксированные подшипники
2)
Плавающие подшипники
b
3 1/8
inch
c
1 1/8
inch
D
130
mm
e
0,118
inch
h
3 1/4
inch
k
37
mm
m
9 1/8
inch
n
1 7/8
inch
s
1/2
inch
u
5/8
inch
v
1 1/8
inch
m
22
lb
Вес
m
10
kg
Вес
FSAF515X0207U
корпус
22215..-K
Сферический роликоподшипник
H315X207
Закрепительная втулка, размеры в миллиметрах
SR-15-0
Дистанционное кольцо (входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
LER37X0207-G-A
Лабиринтное уплотнение, 2 шт. (входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
EC515-R
Крышка (входящая в комплект поставки принадлежность для универсального исполнения)
4 крепежных отверстия
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.
Дальнейшая информация