Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

EGF12120-E40-B


Втулки с буртиком

втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы

  
Добавить в список запросов
(1) Стык
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьКомпактная конструкция
(1) ≥ 0,3 мм (0,012 дюйма)
 
Di 12  mm   
Do 14  mm  Допуск: +0,05/+0,08
B 12  mm  Допуск: +/-0,25
    Рекомендуемый монтажный допуск:
Вал
f7

Отверстие в корпусе
Н7
Dfl 20  mm  Допуск: +/-0,5
Fi max 0,6  mm   
Fi min 0,1  mm   
f 0,6  mm  Допуск: +/-0,4
Rmax 1  mm   
Sfl 1  mm  допуск: +0,05/-0,2
s3 1  mm   
m 4,8  g  Вес
Cr 16800  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 30000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
Ca 15800  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 28300  N  статическая грузоподъемность, осевая
    Втулки нестандартных размеров – по запросу.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация