Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

EGB1008-E50


Гладкие втулки

втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами

  
Добавить в список запросов
(1) Смазочный карман
(2) Стык
Радиальная нагрузкаБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойКомпактная конструкция
 
Di 10  mm   
Do 12  mm   
B 8  mm  Допуск: +/-0,25
    Рекомендуемый монтажный допуск:
Вал
h8

Отверстие в корпусе
Н7
dL   Без смазочного отверстия
Fi max 0,6  mm   
Fi min 0,1  mm   
f 0,6  mm  Допуск: +/-0,4
m 1,6  g  Вес
Cr 5600  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 11200  N  статическая грузоподъемность, радиальная
    Допускается деформация смазочного отверстия круговой гибкой.
    Втулки нестандартных размеров – по запросу.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация