Schaeffler Каталог продукции - medias
medias
Закрыть окно
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
☰
(0)
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Türkçe
汉语
Русский
Português
Dansk
日本語
Язык
Поиск
Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Линейные направляющие
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Подбор подшипника
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Выбор продукции для линейного перемещения
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Подбор корпуса
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Теоретические основы
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Лексикон
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Условные обозначения
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Heating Manager
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Калькулятор частот подшипников
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
medias-campus
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
medias-interchange
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.
Последние просмотренные изделия
EGB1015-E40
medias
Исходная страница
Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
EGB..-E40
EGB1008-E40
Выбор серии
Изделие
Характеристики
Описание
Расчет
CAD
Монтаж
Список запросов
Технический паспорт
EGB1008-E40
Гладкие втулки
втулки, необслуживаемые, со стальной основой
Добавить в список запросов
(1) Стык
(1) ≥ 0,3 мм (0,012 дюйма)
D
i
10
mm
D
o
12
mm
B
8
mm
Допуск: +/-0,25
Рекомендуемый монтажный допуск:
Вал
dw < 5: h6
5 <= dW < 80: f7
80 <= dW: h8
Корпус
dG <= 5,5: H6
5,5 < dG: Н7
F
i max
0,6
mm
F
i min
0,1
mm
f
0,6
mm
Допуск: +/-0,4
s
3
1
mm
m
1,9
g
Вес
C
r
11200
N
динамическая грузоподъемность, радиальная
C
0r
20000
N
статическая грузоподъемность, радиальная
Втулки нестандартных размеров – по запросу.
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.
Дальнейшая информация
Принять