Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

ARCANOL-LOAD400-5KG


Консистентные смазки для подшипников качения

Высоконагрузочная смазка для основных подшипников в ветроэнергетических установках, горнодобывающем оборудовании и строительных машинах

  
Добавить в список запросов
 
    Тип базового масла: минеральное масло
  400  mm^2 / s  Вязкость базового масла при 40 °C
  27  mm^2 / s  Кинематическая вязкость базового масла при 100°C
  -40 .. +130  °C  Диапазон температур эксплуатации
  80  °C  Длительный верхний предел температуры
    Тип загустителя: Литиево-кальциевое мыло
  2  Консистенция (класс NLGI)
  0,90  kg / dm^3  Плотность
  400000  mm/min  Предел скоростной характеристики n*dm
Шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники
  200000  mm/min  Предел скоростной характеристики n*dm
другие роликоподшипники
(не относится к упорным цилиндрическим роликоподшипникам и упорно-радиальным сферическим роликоподшипникам)
  5  kg  Размер емкости
    Тип емкости: ведро
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация