Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

ARCANOL-CLEAN-M-250G


Консистентные смазки для подшипников качения

Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях

  
Добавить в список запросов
 
    Тип базового масла Эфирное масло
  103  mm^2 / s  Вязкость базового масла при 40 °C
  12,8  mm^2 / s  Кинематическая вязкость базового масла при 100°C
  -30 .. +180  °C  Диапазон температур эксплуатации
  90  °C  Длительный верхний предел температуры
    Тип загустителя Полимочевина
  2  Консистенция (класс NLGI)
  0,95  kg / dm^3  Плотность
  850000  mm/min  Предел скоростной характеристики n*dm
Шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники
  0,250  kg  Размер емкости
    Тип емкости: тюбик
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация