Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях
Добавить в список запросов
Тип базового масла Эфирное масло
103
mm^2 / s
Вязкость базового масла при 40 °C
12,8
mm^2 / s
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C
-30 .. +180
°C
Диапазон температур эксплуатации
90
°C
Длительный верхний предел температуры
Тип загустителя Полимочевина
2
Консистенция (класс NLGI)
0,95
kg / dm^3
Плотность
850000
mm/min
Предел скоростной характеристики n*dm Шарикоподшипники, цилиндрические роликоподшипники
1
kg
Размер емкости
Тип емкости: банка
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.
Дальнейшая информация