Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

81256-M


Упорные цилиндрические роликоподшипники

одинарные, скомбинированы из K812, GS, WS

  
А вы уже подумали о монтаже? Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже выбранного типа изделия. Вы также можете обратиться за помощью в одно из наших инженерных бюро.
Добавить в список запросов
Осевая нагрузка в одном направленииБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание маслом
 
d 280  mm   
D 380  mm   
T 80  mm   
D1 284  mm   
Da max 300  mm   
d1 375  mm   
da min 373  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
m 31  kg  Вес
Ca 1460000  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 5600000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cua 490000  N  нагрузка предела усталости
nG 860  1/min  Предельная частота вращения
nϑr 290  1/min  Базовая тепловая частота вращения
  K81256-M  соответствующий упорный цилиндрический роликоподшипник без колец
  GS81256  пригодное свободное кольцо
  WS81256  пригодное тугое кольцо
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация