Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

71811-B-TVH


Радиально-упорные шарикоподшипники

Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание маслом
 
d 55  mm 
D 72  mm 
B 9  mm 
a 31,1  mm 
D1 65,3  mm 
Da max 70  mm 
Db max 70  mm 
d1 61,7  mm 
da min 57  mm 
r1 min 0,2  mm 
ra max 0,3  mm 
ra1 max 0,2  mm 
rmin 0,3  mm 
α 40  °  Угол контакта
m 0,084  kg  Масса
Cr 11800  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 11800  N  статическая грузоподъемность, радиальная
Cur 780  N  Предел нагрузки по усталостной прочности, радиальный
nG 11400  1/min  Предельная частота вращения
nϑr 5600  1/min  Базовая тепловая частота вращения
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация