Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

718/1120-MPB


Радиально-упорные шарикоподшипники

Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°

  
А вы уже подумали о монтаже? Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже выбранного типа изделия. Вы также можете обратиться за помощью в одно из наших инженерных бюро.
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание маслом
 
d 1120  mm   
D 1360  mm   
B 106  mm   
a 411  mm   
D1 1273,5  mm   
Da max 1337  mm   
Db max 1347,6  mm   
d1 1209,7  mm   
da min 1143  mm   
r1 min 3  mm   
ra max 5  mm   
ra1 max 2,5  mm   
rmin 6  mm   
α 30  °  Угол контакта
m 315  kg  Вес
Cr 1080000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 3500000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
Cur 56000  N  Нагрузка предела усталости, радиальная
nG 610  1/min  Предельная частота вращения
nϑr 290  1/min  Базовая тепловая частота вращения
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация