Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

591/670-MP


Упорные шарикоподшипники

Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные

  
А вы уже подумали о монтаже? Здесь вы найдете дополнительную информацию о монтаже выбранного типа изделия. Вы также можете обратиться за помощью в одно из наших инженерных бюро.
Добавить в список запросов
Осевая нагрузка в одном направленииБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание маслом
 
d 670  mm   
D 800  mm   
T 78  mm   
D1 675  mm   
Da max 722  mm   
d1 795  mm   
da min 748  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 78,3  kg  Вес
Ca 590000  N  динамическая грузоподъемность, осевая
C0a 4100000  N  статическая грузоподъемность, осевая
Cua 70000  N  нагрузка предела усталости, осевая
nG 650  1/min  Предельная частота вращения
A 100  коэффициент минимальной нагрузки
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация