Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

33030-XL-DF-A0-35


Конические роликоподшипники

Основные размеры по DIN ISO 355 / DIN 720, разъемные, для парной установки по схеме «X»

  
Добавить в список запросов
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхБез уплотненийСмазывание консистентной смазкойСмазывание маслом
 
d 150  mm   
D 225  mm   
2T 118  mm   
2B 118  mm   
A 26  mm   
Ca min 8  mm   
Da max 213  mm   
Da min 200  mm   
da max 164  mm   
r3, 4 min 2,5  mm   
rb max 2,5  mm   
m 16,7  kg  ≈ Вес
Cr 950000  N  динамическая грузоподъемность, радиальная
C0r 1770000  N  статическая грузоподъемность, радиальная
Cur 255000  N  Нагрузка предела усталости, радиальная
nG 3150  1/min  Предельная частота вращения
nϑr 1580  1/min  Базовая тепловая частота вращения
e 0,36   
Y1 1,85   
Y2 2,76   
Y0 1,81   
Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация