Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios

 

Cancelar seleção
 
Selecione as propriedades para acessar produtos específicos. A lista de resultados pode ser reduzida mediante a seleção e deseleção de propriedades.
Carga radialCarga axial de uma direçãoCarga axial de duas direçõesMomentos em todos os eixosErros de ângulo e alinhamento estáticoErros de ângulo e alinhamento dinâmicoVedado de um ladoVedado de ambos os ladosNão vedadoProtegido contra corrosãoDuração de vida da lubrificação, livre de manutençãoLubrificação com graxaLubrificação com óleoEspaço pequenoRoda livreBipartido

  Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios
  • Rolamentos
    • Rolamento radial de esferas
    • Rolamento radial de rolos
      • Rolamento de rolos cilíndricos
      • Rolamentos de rolos cilíndricos para eixos principais
      • Rolamento de agulhas
        • Coroas de agulhas
          Para diâmetro do eixo
          em mm
          Características  
          K
          3 - 265
          conforme DIN 5405-1/ISO 3030
          K..-ZW
          24 - 95
          duas carreiras, conforme DIN 5405-1/ISO 3030
          C
          3/8 " - 3 "
          coroa de rolos conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
        • Buchas de agulhas
          Para diâmetro do eixo
          em mm
          Características  
          HK
          2 - 60
          conforme DIN 618/ISO 3245
          HK..-RS
          8 - 50
          vedação de lábio de um lado, conforme DIN 618
          HK..-2RS
          8 - 50
          vedação de lábio de ambos os lados, conforme DIN 618
          HN
          8 - 50
          conjunto completo de agulhas
          SCE
          1/8 " - 3 1/2 "
          conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          SCE..-P
          1/4 " - 1 1/2 "
          vedação de lábio de um lado, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          SCE..-PP
          1/2 " - 1 1/2 "
          vedações de lábio de dois lados, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          SCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          série pesada, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          SCH..-P
          5/16 " - 1 1/4 "
          série pesada, vedação de lábio de um lado, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          SCH..-PP
          7/16 " - 1 1/4 "
          série pesada, vedação de lábio de dois lados, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
        • Buchas de agulhas
          Para diâmetro do eixo
          em mm
          Características  
          BK
          3 - 45
          conforme DIN 618/ISO 3245
          BK..-RS
          14 - 25
          vedação de lábio de um lado
          BCE
          1/8 " - 2 3/4 "
          conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          BCE..-P
          1/4 " - 3/4 "
          vedação de lábio de um lado, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          BCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          série pesada, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
          BCH..-P
          5/16 " - 1 3/8 "
          vedação de lábio de um lado, série pesada conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
        • Rolamento de agulhas (maciço)
          Para diâmetro do eixo
          em mm
          Características  
          NK
          5 - 110
          serie leve
          NK..-D
          14 - 55
          série leve, com gaiola de metal melhorada
          NK..-TW
          30
          série leve, com gaiola de plástico, duas agulhas curtas por bolsa da gaiola
          NKS
          20 - 75
          série pesada
          RNA49
          14 - 160
          série dimensional 49, conforme DIN 617/ISO 1206
          RNA48
          120 - 415
          série dimensional 48, conforme DIN 617/ISO 1206
          RNA69
          16 - 35
          série dimensional 69
          RNA69..-ZW
          40 - 110
          Série dimensional 69, duas carreiras
          RNA49..-RSR
          14 - 58
          série dimensional 49, vedação de lábio de um lado
          RNA49..-2RSR
          14 - 58
          série dimensional 49, vedação de lábio de ambos os lados
          NKI
          5 - 100
          serie leve
          NKI..-TW
          35 - 55
          série leve, com gaiola de plástico, duas agulhas curtas por bolsa da gaiola
          NKIS
          15 - 65
          série pesada
          NA49
          10 - 140
          série dimensional 49, conforme DIN 617/ISO 1206
          NA48
          110 - 380
          série dimensional 48, conforme DIN 617/ISO 1206
          NA69
          12 - 30
          série dimensional 49, conforme DIN 617/ISO 1206
          NA69..-ZW
          32 - 95
          Série dimensional 69, duas carreiras
          NA49..-RSR
          10 - 50
          série dimensional 49, vedação de lábio de um lado
          NA49..-2RSR
          10 - 50
          série dimensional 49, vedação de lábio de ambos os lados
          NAO
          6 - 90
          sem borda
          NAO..-ZW-ASR1
          25 - 30
          sem bordas, duas carreiras
          RNAO
          5 - 100
          sem borda
          RNAO..-ZW-ASR1
          18 - 60
          sem bordas, duas carreiras
          NCS
          5/8 " - 4 1/2 "
          pista de rolamento com tratamento conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
        • Rolamento de agulhas de alinhamento
          Para diâmetro do eixo
          em mm
          Características  
          RPNA
          15 - 45
          sem anel interno
          PNA
          12 - 40
          com anel interno
        • Anéis internos
          Para diâmetro do eixo
          em mm
          Características  
          IR
          5 - 380
          com usinagem de precisão, conforme DIN 620
          IR..-IS1
          6 - 60
          com usinagem de precisão, com furo de lubrificação, conforme DIN 620
          LR
          7 - 50
          retificado, tolerâncias ampliadas
          PI
          5/16 " - 3 "
          conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
      • Rolamento de rolos cônicos
        Para diâmetro do eixo
        em mm
        Características  
        302
        15 - 320
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        302..-DF
        60 - 220
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        303
        15 - 280
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        303..-DF
        110 - 150
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        313
        20 - 150
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        313..-DF
        40 - 150
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        320
        20 - 380
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        320..-DF
        55 - 320
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        322
        17 - 320
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        322..-DF
        90 - 260
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        323
        17 - 280
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        323..-DF
        105
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        329
        20 - 420
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        329..-DF
        160 - 360
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        330
        25 - 150
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        330..-DF
        70 - 150
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        331
        40 - 120
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        331..-DF
        65
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, para montagem aos pares em disposição X
        332
        25 - 105
        medidas principais conforme DIN ISO 355 / DIN 720, desmontável, ajustado ou aos pares
        T
        20 - 260
        medidas principais conforme DIN ISO 355, desmontável, ajustado ou aos pares
        JK0S
        30 - 80
        rolamento de rolos cônicos integrais, vedação de lábio de um lado, série de diâmetro 0
        K-Series
        15,875 - 673,1
        medidas em polegadas, desmontável, ajustado ou aos pares
      • Rolamento de rolos abaulados
      • Rolamentos autocompensadores de rolos
    • Rolamento axial de esferas
    • Rolamento axial de rolos
    • Rolamentos axiais/radiais combinados
    • Juntas rotativas
    • Unidades de carcaça
    • carcaça de rolamento
    • Peças e acessórios para rolamentos
  • Produtos para manutenção
  • Rodas livres
  • Rodas tensoras de correntes, rolos tensionadores de correia
  • Polias
  • Mancais de deslizamento

Você sabe a designação do produto INA ou FAG desejado?
Nesse caso, digite as primeiras letras da designação aqui:

Letras maiúsculas e minúsculas assim como espaços em branco são ignorados
Ou utilize nosso assistente de seleção, que poderá conduzi-lo até o produto adequado:

A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs