Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios
- Rolamentos
- Rolamento radial de esferas
- Rolamento radial de rolos
- Rolamento de rolos cilíndricos

- Rolamentos de rolos cilíndricos para eixos principais

- Rolamento de agulhas

- Coroas de agulhas
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
K |
3 - 265
|
conforme DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
|
K..-ZW |
24 - 95
|
duas carreiras, conforme DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
|
C |
3/8 " - 3 "
|
coroa de rolos conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
- Buchas de agulhas
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
HK |
2 - 60
|
conforme DIN 618/ISO 3245
|
 |
|
HK..-RS |
8 - 50
|
vedação de lábio de um lado, conforme DIN 618
|
 |
|
HK..-2RS |
8 - 50
|
vedação de lábio de ambos os lados, conforme DIN 618
|
 |
|
HN |
8 - 50
|
conjunto completo de agulhas
|
 |
|
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
vedação de lábio de um lado, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
vedações de lábio de dois lados, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
série pesada, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
série pesada, vedação de lábio de um lado, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
série pesada, vedação de lábio de dois lados, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
- Buchas de agulhas
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
BK |
3 - 45
|
conforme DIN 618/ISO 3245
|
 |
|
BK..-RS |
14 - 25
|
vedação de lábio de um lado
|
 |
|
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
vedação de lábio de um lado, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
série pesada, conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
|
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
vedação de lábio de um lado, série pesada conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
- Rolamento de agulhas (maciço)
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
NK |
5 - 110
|
serie leve
|
 |
|
NK..-D |
14 - 55
|
série leve, com gaiola de metal melhorada
|
 |
|
NK..-TW |
30
|
série leve, com gaiola de plástico, duas agulhas curtas por bolsa da gaiola
|
 |
|
NKS |
20 - 75
|
série pesada
|
 |
|
RNA49 |
14 - 160
|
série dimensional 49, conforme DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
RNA48 |
120 - 415
|
série dimensional 48, conforme DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
RNA69 |
16 - 35
|
série dimensional 69
|
 |
|
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
Série dimensional 69, duas carreiras
|
 |
|
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
série dimensional 49, vedação de lábio de um lado
|
 |
|
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
série dimensional 49, vedação de lábio de ambos os lados
|
 |
|
NKI |
5 - 100
|
serie leve
|
 |
|
NKI..-TW |
35 - 55
|
série leve, com gaiola de plástico, duas agulhas curtas por bolsa da gaiola
|
 |
|
NKIS |
15 - 65
|
série pesada
|
 |
|
NA49 |
10 - 140
|
série dimensional 49, conforme DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
NA48 |
110 - 380
|
série dimensional 48, conforme DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
NA69 |
12 - 30
|
série dimensional 49, conforme DIN 617/ISO 1206
|
 |
|
NA69..-ZW |
32 - 95
|
Série dimensional 69, duas carreiras
|
 |
|
NA49..-RSR |
10 - 50
|
série dimensional 49, vedação de lábio de um lado
|
 |
|
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
série dimensional 49, vedação de lábio de ambos os lados
|
 |
|
NAO |
6 - 90
|
sem borda
|
 |
|
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
sem bordas, duas carreiras
|
 |
|
RNAO |
5 - 100
|
sem borda
|
 |
|
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
sem bordas, duas carreiras
|
 |
|
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
pista de rolamento com tratamento conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
- Rolamento de agulhas de alinhamento
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
RPNA |
15 - 45
|
sem anel interno
|
 |
|
PNA |
12 - 40
|
com anel interno
|
 |
- Anéis internos
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
IR |
5 - 380
|
com usinagem de precisão, conforme DIN 620
|
 |
|
IR..-IS1 |
6 - 60
|
com usinagem de precisão, com furo de lubrificação, conforme DIN 620
|
 |
|
LR |
7 - 50
|
retificado, tolerâncias ampliadas
|
 |
|
PI |
5/16 " - 3 "
|
conforme ABMA 18.2 - 1982, dimensões em polegadas
|
 |
- Rolamento de rolos cônicos

- Rolamento de rolos abaulados
 |
Para diâmetro do eixo em mm |
Características |
|
|
202 |
20 - 200
|
medidas principais conforme DIN 635-1
|
 |
|
202..-K |
25 - 160
|
medidas principais conforme DIN 635-1, com furo cônico, cone 1:12
|
 |
|
202..-K + H |
20 - 140
|
medidas principais conforme DIN 635-1 e DIN 5415, com furo cônico e bucha tensora
|
 |
|
203 |
20 - 150
|
medidas principais conforme DIN 635-1
|
 |
|
203..-K |
55 - 100
|
medidas principais conforme DIN 635-1, com furo cônico, cone 1:12
|
 |
|
203..-K + H |
50 - 90
|
medidas principais conforme DIN 635-1 e DIN 5415, com furo cônico e bucha tensora
|
 |
- Rolamentos autocompensadores de rolos

- Rolamento axial de esferas
- Rolamento axial de rolos
- Rolamentos axiais/radiais combinados
- Juntas rotativas

- Unidades de carcaça

- carcaça de rolamento

- Peças e acessórios para rolamentos
- Produtos para manutenção
- Rodas livres
- Rodas tensoras de correntes, rolos tensionadores de correia
- Polias
- Mancais de deslizamento
|