Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios

 

Cancelar seleção
 
Selecione as propriedades para acessar produtos específicos. A lista de resultados pode ser reduzida mediante a seleção e deseleção de propriedades.
Carga radialCarga axial de uma direçãoCarga axial de duas direçõesMomentos em todos os eixosErros de ângulo e alinhamento estáticoErros de ângulo e alinhamento dinâmicoVedado de um ladoVedado de ambos os ladosNão vedadoProtegido contra corrosãoDuração de vida da lubrificação, livre de manutençãoLubrificação com graxaLubrificação com óleoEspaço pequenoRoda livreBipartido

  Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios
  • Rolamentos
  • Produtos para manutenção
  • Rodas livres
  • Rodas tensoras de correntes, rolos tensionadores de correia
  • Polias
  • Mancais de deslizamento
    • Casquilhos
    • Discos, tiras
    • Rótulas
    • Cabeças articuladas
      Para diâmetro do eixo
      em mm
      Características  
      GIL..-DO
      6 - 30
      com rosca interna, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GIL..-DO-2RS
      35 - 80
      com rosca interna, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à esquerda
      GIR..-DO
      6 - 30
      com rosca interna, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIR..-DO-2RS
      35 - 80
      com rosca interna, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à direita
      GAL..-DO
      6 - 30
      com rosca externa, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GAL..-DO-2RS
      35 - 80
      com rosca externa, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à esquerda
      GAR..-DO
      6 - 30
      com rosca externa, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GAR..-DO-2RS
      35 - 80
      com rosca externa, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à direita
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      com dispositivo de fixação de rosca, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      com dispositivo de fixação de rosca, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GK..-DO
      10 - 80
      com chanfro de soldagem, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240
      GF..-DO
      20 - 120
      com chanfro de soldagem, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      com rosca interna, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GIKR..-PB
      6 - 30
      com rosca interna, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GAKL..-PB
      6 - 30
      com rosca externa, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GAKR..-PB
      6 - 30
      com rosca externa, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIL..-UK
      6 - 30
      com rosca interna, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GIR..-UK
      6 - 30
      com rosca interna, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIL..-UK-2RS
      35 - 80
      com rosca interna, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à esquerda
      GIR..-UK-2RS
      35 - 80
      com rosca interna, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à direita
      GAL..-UK
      6 - 30
      com rosca externa, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GAR..-UK
      6 - 30
      com rosca externa, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GAL..-UK-2RS
      35 - 80
      com rosca externa, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à esquerda
      GAR..-UK-2RS
      35 - 80
      com rosca externa, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, vedação de lábio de ambos os lados, rosca à direita
      GIKL..-PW
      6 - 30
      com rosca interna, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GIKR..-PW
      6 - 30
      com rosca interna, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIKPR..-PW
      10 - 30
      com rosca interna, isento de manutenção, rosca interna fina, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GAKL..-PW
      6 - 30
      com rosca externa, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GAKR..-PW
      6 - 30
      com rosca externa, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIKSL..-PS
      5 - 30
      com rosca interna, de aço inox, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GIKSR..-PS
      5 - 30
      com rosca interna, de aço inox, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GIKPSR..-PS
      5 - 30
      com rosca interna, de aço inox, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita
      GAKSL..-PS
      5 - 30
      com rosca externa, de aço inox, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à esquerda
      GAKSR..-PS
      5 - 30
      com rosca externa, de aço inox, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-4, rosca à direita

Você sabe a designação do produto INA ou FAG desejado?
Nesse caso, digite as primeiras letras da designação aqui:

Letras maiúsculas e minúsculas assim como espaços em branco são ignorados
Ou utilize nosso assistente de seleção, que poderá conduzi-lo até o produto adequado:

A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs