Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios

 

Cancelar seleção
 
Selecione as propriedades para acessar produtos específicos. A lista de resultados pode ser reduzida mediante a seleção e deseleção de propriedades.
Carga radialCarga axial de uma direçãoCarga axial de duas direçõesMomentos em todos os eixosErros de ângulo e alinhamento estáticoErros de ângulo e alinhamento dinâmicoVedado de um ladoVedado de ambos os ladosNão vedadoProtegido contra corrosãoDuração de vida da lubrificação, livre de manutençãoLubrificação com graxaLubrificação com óleoEspaço pequenoRoda livreBipartido

  Rolamentos, mancais de deslizamento, acessórios
  • Rolamentos
  • Produtos para manutenção
  • Rodas livres
  • Rodas tensoras de correntes, rolos tensionadores de correia
  • Polias
  • Mancais de deslizamento
    • Casquilhos
    • Discos, tiras
    • Rótulas
      Para diâmetro do eixo
      em mm
      Características  
      GE..-DO
      6 - 1000
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-DO-2RS
      15 - 300
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-FO
      6 - 12
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-FO-2RS
      15 - 280
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-PB
      6 - 30
      série dimensional K, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-LO
      12 - 320
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-HO-2RS
      17 - 80
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-ZO
      19,05 - 76,2
      medidas em polegadas, sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK
      6 - 30
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-UK-2RS
      17 - 300
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-DW
      320 - 1000
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-DW-2RS2
      320 - 1000
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de ambos os lados
      GE..-FW
      6 - 25
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-FW-2RS
      30 - 280
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1, vedação de lábio de ambos os lados
      GE..-PW
      6 - 30
      série dimensional K, isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-1
      GE..-SX
      25 - 200
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-2
      GE..-AX
      10 - 200
      sujeito a manutenção, conforme DIN ISO 12 240-3
      GE..-SW
      25 - 200
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-2
      GE..-AW
      10 - 360
      isento de manutenção, conforme DIN ISO 12 240-3
    • Cabeças articuladas

Você sabe a designação do produto INA ou FAG desejado?
Nesse caso, digite as primeiras letras da designação aqui:

Letras maiúsculas e minúsculas assim como espaços em branco são ignorados
Ou utilize nosso assistente de seleção, que poderá conduzi-lo até o produto adequado:

A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs