Schaeffler Catálogo de produtos - medias
(0)

SMART-CHECK.LAMP


Lampada sinalizadora

LED para indicação descentralizada do status de alarme do FAG SmartCheck

  
Adicionar à lista de consultas
 
    Lâmpada sinalizadora para a indicação descentralizada da condição do alarme de um FAG SmartCheck.
Conexão simples por Plug and Play, sem necessidade de grampos ou configurações.
    Entradas:
1 Entrada analógica (0-10 V),
com a seguinte divisão para os elementos indicadores:
0-4 V = verde
4,1-8 V = amarelo
8,1-10 V = vermelho
    Elementos indicadores:
3 LEDs para indicação de estado e alarme (luz contínua)
    Conexões:
2 conectores M12 com proteção contra inversão de polaridade (alimentação, entrada de sinal)
    Fonte de alimentação:
24 V
    Consumo de corrente:
máx. 150 mA em 24 V
    Temperatura de operação:
-30 °C a +60 °C (umidade relativa < 90%)
    Material da caixa:
Plástico ABS
    Tipo de montagem:
instalação na parede, posição vertical
Somente para uso em ambientes internos!
    Classe de proteção:
IP 65 (somente na condição montada)
  70x100x284,4  mm  Tamanho (CxLxA)
  459  g  Peso
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs