Schaeffler Catálogo de produtos - medias
(0)

SMART-CHECK.CONNECT-BOX


Distribuidor de sinal

distribuição central de fonte de alimentação e sinais de processo de até 4 FAG SmartCheck

  
Adicionar à lista de consultas
 
    A FAG SmartConnectBox é utilizada para a distribuição simples de sinais de entrada e saída digitais ou analógios e para a tensão de alimentação a no máximo quatro FAG SmartCheck, bem como uma SmartLamp e um sensor de rotação.
    Conexões
– Conexão de até 4 FAG SmartCheck
– Conexão de 1 FAG SmartLamp
– Conexão de 1 sensor de rotação
    Entradas:
2 Entradas analógicas (0-10 V)
1 Entrada digital (0-30 V, 0,1 Hz-50 kHz)
    Saídas:
4 Saídas analógicas (0-10 V / 0-20 mA / 0-24 mA), 12 bit
1 Saída chaveada (coletor aberto, máx. 1 A, 28 V)
    Elementos indicadores:
LED verde para indicação da fonte de alimentação
    Conexões elétricas:
13 conectores M12 com proteção contra inversão de polaridade:
- 5 x plugues de 8 pólos
- 7 x tomadas de 8 pólos
- 1 x tomada de 4 pólos
    Baterias:
2 x tamanho AAA (tensão nominal 1,5 V)
    Temperatura de funcionamento:
com baterias -10°C até +50°C
sem baterias -30°C até +85°C
    Classe de proteção:
IP 66
  250x90x80  mm  Dimensões do aparelho (L x A x P)
  1,2  kg  Peso
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs