Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PUMP1000-4L-CONTROL


Jogos de bombas manuais

para a aplicação hidráulica com porcas hidráulicas

  
Adicionar à lista de consultas
 
D1 22  mm   
D2 10  mm   
G G1/4  rosca
H 16  mm   
  29  cm^3  Volume de óleo por ciclo, até 30 bar
  1,45  cm^3  Volume de óleo por ciclo, de 30 a 1000 bar
  1000  bar  Bomba manual
  4  l  Reservatório de óleo
  46  cm^2 / s  Carga de óleo Shell Voltol 46
Viscosidade: 46 cm^2/s a 40°C
  0 - 1000  bar  Manômetro
    Mangueira de alta pressão: 1000 bar, comprimento 2 m
  1000  bar  Acoplamento
  900x250x250  mm  Dimensões da caixa
  24  kg  Peso total
    Diâmetro do eixo, máx.: ilimitado
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs