Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PUMP2500-8L


Jogos de bombas manuais

para conexão de um aparelho

  
Adicionar à lista de consultas
 
  32  cm^3  Volume de óleo por ciclo, até 20 bar
  0,9  cm^3  Volume de óleo por ciclo, de 20 a 2500 bar
  2500  bar  Bomba manual
  8  l  Reservatório de óleo
  46  cm^2 / s  Carga de óleo Shell Voltol 46
Viscosidade: 46 cm^2/s a 40°C
  0 - 2500  bar  Manômetro
    Mangueira de alta pressão: 2500 bar, comprimento 2 m
  G1/4  Niple de fechamento
  G1/4  Adaptador
  G1/4, G3/8, G1/2, G3/4  Niple de redução
  950x290x290  mm  Dimensões da caixa
  30  kg  Peso total
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs