Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PUMP1000-0,7L


Jogos de bombas manuais

para conexão de um aparelho

  
Adicionar à lista de consultas
 
D1 22  mm   
D2 10  mm   
G G1/4  rosca
H 16  mm   
  2,2  cm^3  Volume de óleo por ciclo, de 30 a 1000 bar
  1000  bar  Bomba manual
  0,7  l  Reservatório de óleo
    Carga de óleo Shell Voltol 46
Viscosidade: 46 cm^2/s a 40°C
  0 - 1000  bar  Manômetro
    Mangueira de alta pressão: 1000 bar, comprimento 1,5 m
  1000  bar  Acoplamento
  660x265x210  mm  Dimensões da caixa
  10  kg  Peso total
  250  mm  Diâmetro do eixo, máx.
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs