Schaeffler Catálogo de produtos - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PULLER-HYD120-XL


Extratores

extratores hidráulicos

  
Adicionar à lista de consultas
 
  82  mm  Curso
a 19  mm   
b 29  mm   
t 280  mm  Profundidade
w 330  mm  Abertura
m 12,3  kg  Peso
  120  kN  Força de extração
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs