Schaeffler Catálogo de produtos - medias
(0)

ARCANOL-SPEED2,6-400G


Graxas para rolamento

Graxas especiais para aplicações de alta velocidade quando de altas rotações e pouca carga

  
Adicionar à lista de consultas
 
    Tipo do óleo básico: óleo sintético
  25  mm^2 / s  Viscosidade do óleo básico a 40°C
  6  mm^2 / s  Viscosidade do óleo básico a 100 °C
  -40 .. +120  °C  Faixa de temperatura de utilização
  80  °C  Limite de temperatura constante
    Tipo de espessante: Sabão complexo de lítio
  2-3  Consistência (Classe NLGI)
  0,94  kg / dm^3  Densidade
  2000000  mm/min  Limite de rotação n*dm
rolamento de esferas, rolamento de rolos cilíndricos
  200000  mm/min  Limite de rotação n*dm
outros rolamentos de rolos
(não para rolamento axial de rolos cilíndricos e rolamentos axiais auto-compensadores de rolos)
  0,4  kg  Tamanho da embalagem
    Tipo de embalagem: Cartucho
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs