Schaeffler Catálogo de produtos - medias
(0)

ARCANOL-MULTI2-20G


Graxas para rolamento

Graxas multiuso para rolamentos de esferas com D ≤ 62 mm

  
Adicionar à lista de consultas
 
    Tipo do óleo básico: Óleo mineral
  110  mm^2 / s  Viscosidade do óleo básico a 40°C
  11  mm^2 / s  Viscosidade do óleo básico a 100 °C
  -30 .. +120  °C  Faixa de temperatura de utilização
  75  °C  Limite de temperatura constante
    Tipo de espessante: Sabão de lítio
  2  Consistência (Classe NLGI)
  0,95  kg / dm^3  Densidade
  500000  mm/min  Limite de rotação n*dm
rolamento de esferas, rolamento de rolos cilíndricos
  250000  mm/min  Limite de rotação n*dm
outros rolamentos de rolos
(não para rolamento axial de rolos cilíndricos e rolamentos axiais auto-compensadores de rolos)
  0,02  kg  Tamanho da embalagem
    Tipo de embalagem: Tubo
A Schaeffler utiliza cookies para garantir o melhor uso possível. Ao usar este site, você concorda com a utilização destes cookies.  Outras informaçõs