Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Gabbie a rullini
Caratteristiche
 

Le gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
sono unità costruttive a una o due corone composte da gabbie e da rullini. L’esecuzione a una corona è basata su DIN 5 405-1.

 
   

Un’altezza di sezione
particolarmente ridotta

 

Poiché il loro ingombro radiale corrisponde al diametro dei rullini, consentono di realizzare supporti con un minimo ingombro radiale. Hanno grande capacità di carico, sono adatte a velocità di rotazione elevate e sono particolarmente facili da montare.

 
 

Con un’esecuzione precisa delle piste di rotolamento si ottengono supporti con elevata precisione
Scostamento della misura effettiva dalla misura nominale, descritto per mezzo di tolleranze. Nelle guide profilate: scostamento delle superfici di riferimento all'interno di tolleranze date.

Si veda:
Precisione di rotazione
Precisione dimensionale
di coassialità.

 
 

Il gioco radiale del cuscinetto è influenzato dal tipo di rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
e dalla tolleranza dell’albero e dell’alloggiamento.

 
 

Le gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
presuppongono che la pista di rotolamento sull’albero e nell’alloggiamento sia temprata e rettificata.

 
   

A due corone

 

Le gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
a due corone sono disponibili solo per determinati diametri di cerchio inviluppo FW. Sono contrassegnate con il suffisso ZW.

 
   

Rullini

 

Le gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
sono fornite con rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
standard secondo tabella. All’interno di una gabbia
Parte di un cuscinetto volvente che separa i corpi volventi gli uni dagli altri, li trattiene e in alcuni casi li guida.
a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
si utilizzano rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
di una sola selezionatura. La selezionatura
Suddivisione secondo determinate caratteristiche, ad esempio: assortimento dei rullini secondo il diametro.
è stampata sull’imballo e contrassegnata da colori, vedere tabelle.

 
 

Le selezionature sono contrassegnate con la dimensione superiore e inferiore (in μm), tolleranza diametro max. 2 μm, vedere tabelle. Due selezionature di rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
vicine sono raggruppate rispettivamente in coppie di selezionature.

 
   
Tabella1
Selezionature rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
standard
 

Coppia di selezionature
Contrassegno colorato
Selezionature rullini
 μm
Rosso
0 –2 / –1 –3
Blu
–2 –4 / –3 –5
Bianco (grigio)
–4 –6 / –5 –7

 
   

Temperatura d’esercizio

 

Le gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
in plastica possono essere utilizzate per temperature d’esercizio da –20 °C a +120 °C.

 
   

Gabbie

 

Sono fornibili con gabbia
Parte di un cuscinetto volvente che separa i corpi volventi gli uni dagli altri, li trattiene e in alcuni casi li guida.
in plastica e in lamiera di acciaio. Le gabbie in plastica hanno il suffisso TV e sono disponibili solo in determinate dimensioni costruttive.

 
   

Ulteriore programma di fornitura

 

Sono fornibili anche gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
per supporti di biella:

 
 
  • la serie KZK per supporti per testa di biella
  • la serie KBK per supporti per piede di biella.
 
 

Queste gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
sono descritte dettagliatamente nello stampato TPI 94, Gabbie a rullini
Corpi volventi cilindrici dall'elevato rapporto diametro/lunghezza (DIN 5402, parte 3).
per bottoni di manovella e spinotti
.

 
   

Suffissi

 

Per i suffissi delle esecuzioni disponibili vedere tabelle

 
   
Tabella2
Esecuzioni fornibili
 

Suffissi
Descrizione
Esecuzione
TV
Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibre di vetro. Cuscinetti con gabbia
Parte di un cuscinetto volvente che separa i corpi volventi gli uni dagli altri, li trattiene e in alcuni casi li guida.
in plastica, vedere tabella dimensionale
Standard
ZW
Esecuzione a due corone (solo determinate dimensioni costruttive)

 
   
  
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni