Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori
- Cuscinetti volventi
- Cuscinetti radiali a sfere
- Cuscinetti radiali a rulli
- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

- Cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini principali

- Cuscinetto a rullini

- Gabbie a rullini
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
K
|
3 - 265
|
secondo DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW
|
24 - 95
|
a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C
|
3/8 " - 3 "
|
corona di rulli secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Astucci a rullini
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
HK
|
2 - 60
|
secondo DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS
|
8 - 50
|
tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618
|
 |
HK..-2RS
|
8 - 50
|
tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618
|
 |
HN
|
8 - 50
|
a pieno riempimento di rullini
|
 |
SCE
|
1/8 " - 3 1/2 "
|
secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCE..-P
|
1/4 " - 1 1/2 "
|
con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCE..-PP
|
1/2 " - 1 1/2 "
|
con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCH..-P
|
5/16 " - 1 1/4 "
|
serie pesante, con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCH..-PP
|
7/16 " - 1 1/4 "
|
serie pesante, con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Astucci con fondello a rullini
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
BK
|
3 - 50
|
secondo DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS
|
14 - 25
|
tenuta a labbro su un lato
|
 |
BCE
|
1/8 " - 2 3/4 "
|
secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
BCE..-P
|
1/4 " - 3/4 "
|
con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
BCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
BCH..-P
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
con tenuta a labbro ad un lato, serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Cuscinetti a rullini (massicci)
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
NK
|
5 - 110
|
serie leggera
|
 |
NK..-D
|
14 - 55
|
serie leggera, con gabbia in acciaio migliorata
|
 |
NK..-TW
|
30
|
serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
|
 |
NKS
|
20 - 75
|
serie pesante
|
 |
RNA49
|
14 - 160
|
serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48
|
120 - 415
|
serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69
|
16 - 35
|
serie 69
|
 |
RNA69..-ZW
|
40 - 110
|
Serie 69, a due corone
|
 |
RNA49..-RSR
|
14 - 58
|
serie 49, tenuta a labbro unilaterale
|
 |
RNA49..-2RSR
|
14 - 58
|
serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
NKI
|
5 - 100
|
serie leggera
|
 |
NKI..-TW
|
35 - 55
|
serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
|
 |
NKIS
|
15 - 65
|
serie pesante
|
 |
NA49
|
10 - 140
|
serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48
|
110 - 380
|
serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69
|
12 - 30
|
serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW
|
32 - 95
|
Serie 69, a due corone
|
 |
NA49..-RSR
|
10 - 50
|
serie 49, tenuta a labbro unilaterale
|
 |
NA49..-2RSR
|
10 - 50
|
serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
NAO
|
6 - 90
|
senza bordi
|
 |
NAO..-ZW-ASR1
|
25 - 30
|
senza bordo, a due corone
|
 |
RNAO
|
5 - 100
|
senza bordi
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1
|
18 - 60
|
senza bordo, a due corone
|
 |
NCS
|
5/8 " - 4 1/2 "
|
pista di rotolamento lavorata secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Cuscinetti a rullini orientabili
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
RPNA
|
15 - 45
|
senza anello interno
|
 |
PNA
|
12 - 40
|
con anello interno
|
 |
- Anelli interni
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
IR
|
5 - 380
|
lavorazione fine, secondo DIN 620
|
 |
IR..-IS1
|
6 - 60
|
lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620
|
 |
LR
|
7 - 50
|
rettificato, tolleranze ampliate
|
 |
PI
|
5/16 " - 3 "
|
secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Cuscinetti a rulli conici

- Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
202
|
20 - 200
|
quote principali secondo DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
|
 |
203
|
20 - 150
|
quote principali secondo DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
|
 |
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli

- Cuscinetti assiali a sfere
- Cuscinetti assiali a rulli
- Cuscinetti combinati radio/assiali
- Ralle di rotazione

 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
VLA20
|
304 - 984
|
serie leggera 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
serie leggera 20, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
serie leggera 20, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
serie standard 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
serie standard 20, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
serie standard 20, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
serie standard 25, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
serie standard 25, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
serie standard 25, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
VA
|
135 - 235
|
Dentatura esterna
|
 |
VI
|
216 - 332
|
Dentatura interna
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
serie standard 14, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
serie standard 14, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
serie standard 08, senza dentatura, tenuta a lamelle ad entrambi i lati
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
serie standard 14, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
XA
|
171 - 274
|
Dentatura esterna, con tenuta
|
 |
XI
|
216
|
dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
XU
|
40 - 384
|
Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati
|
 |
XV
|
30 - 110
|
senza dentatura, tenuta a lamelle ad entrambi i lati
|
 |
- Unità di supporto

- Supporti

- Componenti per cuscinetti volventi ed accessori
- Prodotti di manutenzione
- Ruote libere
- Tendicatena, rulli tendicinghia
- Rotelle a sfere
- Cuscinetti a strisciamento
|