Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori

 

Annullare la scelta
 
Vi preghiamo di scegliere delle proprietà per accedere in modo mirato ai prodotti. E' possibile limitare l'elenco dei risultati aggiungendo o togliendo delle proprietà.
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiErrori statici angolari e di allineamentoErrori dinamici angolari e di allineamentoCon tenuta su un latoTenute su entrambi i latiSenza tenuteCon protezione anticorrosioneLubrificazione a vita, assenza di manutenzioneLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombroRuota liberaIn due metà

  Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori
  • Cuscinetti volventi
    • Cuscinetti radiali a sfere
    • Cuscinetti radiali a rulli
      • Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        SL0148
        150 - 400
        cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 48
        SL0149
        60 - 400
        cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 49
        SL0248
        150 - 400
        cuscinetti liberi, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 48
        SL0249
        60 - 400
        cuscinetti liberi, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 49
        130 - 300
        cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie leggera, con gole per anelli elastici, tenute a labbro ad entrambi i lati
        20 - 300
        cuscinetti bloccati, a due corone, a pieno riempimento di rulli, con gole per anelli elastici, serie 50, tenute a labbro ad entrambi i lati
        SL1818
        200 - 1120
        cuscinetti di appoggio, a pieno riempimento di rulli, serie 18
        SL1822
        20 - 200
        cuscinetti di appoggio, a pieno riempimento di rulli, serie 22
        SL1829
        60 - 500
        cuscinetti di appoggio, a pieno riempimento di rulli, serie 29
        SL1830
        20 - 380
        cuscinetti di appoggio, a pieno riempimento di rulli, serie 30
        SL1850
        20 - 380
        cuscinetti di appoggio, a due corone, a pieno riempimento di rulli, serie 50
        SL1923
        25 - 260
        cuscinetti di appoggio, a pieno riempimento di rulli, rulli con autotrattenimento, serie 23
        LSL1923
        100 - 300
        cuscinetti di appoggio, con gabbia a disco, serie 23
        ZSL1923
        25 - 120
        cuscinetti di appoggio, con distanziali, serie 23
        N2..-E
        15 - 240
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        N3..-E
        25 - 170
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NJ2..-E
        15 - 260
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di appoggio, smontabile, con gabbia
        NJ2..-E + HJ
        15 - 260
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, con anello a sezione angolare, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NJ3..-E
        17 - 280
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di appoggio, smontabile, con gabbia
        NJ3..-E + HJ
        17 - 280
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, con anello a sezione angolare, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NJ22..-E
        17 - 200
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di appoggio, smontabile, con gabbia
        NJ22..-E + HJ
        17 - 200
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, con anello a sezione angolare, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NJ23..-E
        20 - 200
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di appoggio, smontabile, con gabbia
        NJ23..-E + HJ
        20 - 200
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, con anello a sezione angolare, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NJ4
        30 - 120
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di appoggio, smontabile, con gabbia
        NJ4 + HJ
        30 - 120
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, con anello a sezione angolare, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NU10
        25 - 560
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NU19
        460 - 710
        cuscinetti liberi, smontabili, con gabbia
        NU2..-E
        15 - 320
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NU3..-E
        17 - 280
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NU22..-E
        17 - 380
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NU23..-E
        20 - 280
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NU4
        30 - 120
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto libero, smontabile, con gabbia
        NUP2..-E
        17 - 220
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NUP3..-E
        17 - 150
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NUP22..-E
        17 - 220
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NUP23..-E
        20 - 220
        dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto bloccato, smontabile, con gabbia
        NNU41
        120 - 530
        cuscinetti liberi, a due corone, smontabili, con gabbia
        HCNU10
        40 - 100
        Misure principali secondo DIN5412-1, cuscinetto libero, smontabile con gabbia, con rulli in ceramica
        HCNU2..-E
        40 - 75
        Misure principali secondo DIN5412-1, cuscinetto libero, smontabile con gabbia, con rulli in ceramica
        Z-5..ZL2-02
        65 - 710
        cuscinetti speicali, cuscinetti liberi, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabili, orientabili, con gabbia
        F-8..ZL2-02
        75 - 710
        cuscinetti speicali, cuscinetti liberi, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabili, orientabili, con gabbia
      • Cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini principali
      • Cuscinetto a rullini
        • Gabbie a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          K
          3 - 265
          secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          K..-ZW
          24 - 95
          a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          C
          3/8 " - 3 "
          corona di rulli secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Astucci a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          HK
          2 - 60
          secondo DIN 618/ISO 3245
          8 - 50
          tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618
          8 - 50
          tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618
          HN
          8 - 50
          a pieno riempimento di rullini
          SCE
          1/8 " - 3 1/2 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          1/4 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          1/2 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          5/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          7/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Astucci con fondello a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          BK
          3 - 50
          secondo DIN 618/ISO 3245
          14 - 25
          tenuta a labbro su un lato
          BCE
          1/8 " - 2 3/4 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          1/4 " - 3/4 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          5/16 " - 1 3/8 "
          con tenuta a labbro ad un lato, serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini (massicci)
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          NK
          5 - 110
          serie leggera
          NK..-D
          14 - 55
          serie leggera, con gabbia in acciaio migliorata
          NK..-TW
          30
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          NKS
          20 - 75
          serie pesante
          RNA49
          14 - 160
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          RNA48
          120 - 415
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          RNA69
          16 - 35
          serie 69
          RNA69..-ZW
          40 - 110
          Serie 69, a due corone
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          NKI
          5 - 100
          serie leggera
          NKI..-TW
          35 - 55
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          NKIS
          15 - 65
          serie pesante
          NA49
          10 - 140
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA48
          110 - 380
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA69
          12 - 30
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA69..-ZW
          32 - 95
          Serie 69, a due corone
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          NAO
          6 - 90
          senza bordi
          NAO..-ZW-ASR1
          25 - 30
          senza bordo, a due corone
          RNAO
          5 - 100
          senza bordi
          RNAO..-ZW-ASR1
          18 - 60
          senza bordo, a due corone
          NCS
          5/8 " - 4 1/2 "
          pista di rotolamento lavorata secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini orientabili
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          RPNA
          15 - 45
          senza anello interno
          PNA
          12 - 40
          con anello interno
        • Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          5 - 380
          lavorazione fine, secondo DIN 620
          6 - 60
          lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620
          7 - 50
          rettificato, tolleranze ampliate
          5/16 " - 3 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
      • Cuscinetti a rulli conici
      • Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        202
        20 - 200
        quote principali secondo DIN 635-1
        202..-K
        25 - 160
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        202..-K + H
        20 - 140
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
        203
        20 - 150
        quote principali secondo DIN 635-1
        203..-K
        55 - 100
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        203..-K + H
        50 - 90
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
      • Cuscinetti radiali orientabili a rulli
    • Cuscinetti assiali a sfere
    • Cuscinetti assiali a rulli
    • Cuscinetti combinati radio/assiali
    • Supporti
  • Rotelle a sfere

Conoscete la sigla del prodotto INA o FAG?
Allora inserite le lettere iniziali della sigla:

Maiuscole, minuscolo e gli spazi vuoti vengono ignorati
Oppure utilizzate i nostri assistenti per la selezione, che Vi propongono il prodotto idoneo:

Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni