Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori

 

Annullare la scelta
 
Vi preghiamo di scegliere delle proprietà per accedere in modo mirato ai prodotti. E' possibile limitare l'elenco dei risultati aggiungendo o togliendo delle proprietà.
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiErrori statici angolari e di allineamentoErrori dinamici angolari e di allineamentoCon tenuta su un latoTenute su entrambi i latiSenza tenuteCon protezione anticorrosioneLubrificazione a vita, assenza di manutenzioneLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombroRuota liberaIn due metà

  Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori
  • Cuscinetti volventi
    • Cuscinetti radiali a sfere
    • Cuscinetti radiali a rulli
      • Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
      • Cuscinetto a rullini
        • Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          3 - 265
          secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          24 - 95
          a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          3/8 " - 3 "
          corona di rulli secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          2 - 60
          secondo DIN 618/ISO 3245
          8 - 50
          tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618
          8 - 50
          tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618
          8 - 50
          a pieno riempimento di rullini
          1/8 " - 3 1/2 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          1/4 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          1/2 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          5/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          7/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          3 - 50
          secondo DIN 618/ISO 3245
          14 - 25
          tenuta a labbro su un lato
          1/8 " - 2 3/4 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          1/4 " - 3/4 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          5/16 " - 1 3/8 "
          con tenuta a labbro ad un lato, serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          5 - 110
          serie leggera
          14 - 55
          serie leggera, con gabbia in acciaio migliorata
          30
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          20 - 75
          serie pesante
          14 - 160
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          120 - 415
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          16 - 35
          serie 69
          40 - 110
          Serie 69, a due corone
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          5 - 100
          serie leggera
          35 - 55
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          15 - 65
          serie pesante
          10 - 140
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          110 - 380
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          12 - 30
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          32 - 95
          Serie 69, a due corone
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          6 - 90
          senza bordi
          25 - 30
          senza bordo, a due corone
          5 - 100
          senza bordi
          18 - 60
          senza bordo, a due corone
          5/8 " - 4 1/2 "
          pista di rotolamento lavorata secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini orientabili
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          RPNA
          15 - 45
          senza anello interno
          PNA
          12 - 40
          con anello interno
        • Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          5 - 380
          lavorazione fine, secondo DIN 620
          6 - 60
          lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620
          7 - 50
          rettificato, tolleranze ampliate
          5/16 " - 3 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
      • Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        202
        20 - 200
        quote principali secondo DIN 635-1
        202..-K
        25 - 160
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        202..-K + H
        20 - 140
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
        203
        20 - 150
        quote principali secondo DIN 635-1
        203..-K
        55 - 100
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        203..-K + H
        50 - 90
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
      • Cuscinetti radiali orientabili a rulli
    • Cuscinetti assiali a sfere
    • Cuscinetti assiali a rulli
    • Per diametri albero
      in mm
      Caratteristiche  
      304 - 984
      serie leggera 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      325 - 984
      serie leggera 20, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      304 - 984
      serie leggera 20, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      342 - 1022
      serie standard 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      325 - 984
      serie standard 20, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      342 - 1022
      serie standard 20, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      655 - 955
      serie standard 25, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      610 - 910
      serie standard 25, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      655 - 955
      serie standard 25, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      135 - 235
      Dentatura esterna
      216 - 332
      Dentatura interna
      124,5 - 565
      Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati
      344 - 1024
      serie standard 14, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      325 - 984
      serie standard 14, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      130 - 360
      serie standard 08, senza dentatura, tenuta a lamelle ad entrambi i lati
      344 - 1024
      serie standard 14, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      171 - 274
      Dentatura esterna, con tenuta
      216
      dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      40 - 384
      Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati
      30 - 110
      senza dentatura, tenuta a lamelle ad entrambi i lati
    • Unità di supporto
    • Supporti
  • Cuscinetti a strisciamento

Conoscete la sigla del prodotto INA o FAG?
Allora inserite le lettere iniziali della sigla:

Maiuscole, minuscolo e gli spazi vuoti vengono ignorati
Oppure utilizzate i nostri assistenti per la selezione, che Vi propongono il prodotto idoneo:

Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni