Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori

 

Annullare la scelta
 
Vi preghiamo di scegliere delle proprietà per accedere in modo mirato ai prodotti. E' possibile limitare l'elenco dei risultati aggiungendo o togliendo delle proprietà.
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiErrori statici angolari e di allineamentoErrori dinamici angolari e di allineamentoCon tenuta su un latoTenute su entrambi i latiSenza tenuteCon protezione anticorrosioneLubrificazione a vita, assenza di manutenzioneLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombroRuota liberaIn due metà

  Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori
  • Cuscinetti volventi
    • Cuscinetti radiali a sfere
      • Cuscinetti a sfere
      • Cuscinetto con anello di bloccaggio
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        Black Series  
        GRAE..-NPP-B
        12 - 60
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati
        GRAE..-NPP-B-FA125
        20 - 60
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, con protezione anticorrosione
        GRA..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 15/16 "
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, foro in pollici
        RAE..-NPP-B
        12 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati
        RALE..-NPP-B
        20 - 30
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati
        RA..-NPP-B
        5/8 " - 1 1/2 "
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, foro in pollici
        GE..-KRR-B
        17 - 120
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati
        E..-KRR-B
        25 - 40
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati
        GE..-KRR-B-FA125
        20 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati, con protezione anticorrosione
        GE..-KRR-B-FA101
        25 - 75
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature da -40°C fino a +180°C
        GE..-KRR-B-FA164
        20 - 90
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, per temperature fino a +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V
        5/8 " - 2 15/16 "
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati, foro in pollici
        GNE..-KRR-B
        30 - 100
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati
        NE..-KRR-B
        50
        Anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati
        GE..-KRR-B-2C
        20 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati
        GE..-KTT-B
        20 - 80
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T su entrambi i lati
        GE..-KLL-B
        20 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati
        GLE..-KRR-B
        20 - 70
        anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati
        GAY..-NPP-B
        12 - 60
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati
        GAY..-NPP-B-FA164
        12 - 15
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati, temperature fino +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 7/16 "
        anello esterno sferico, fissaggio mediante grani filettati, tenuta P ad entrambi i lati secondo ABMA 15 - 1991, dimensioni in pollici
        AY..-NPP-B
        12 - 30
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute P su entrambi i lati
        GYE..-KRR-B
        12 - 90
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati
        GY..-KRR-B-AS2/V
        1/2 " - 2 15/16 "
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati, foro in pollici
        GSH..-2RSR-B
        20 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenute RSR su entrambi i lati
        2..-NPP-B
        12 - 50
        anello esterno con superficie sferica, anello interno per accoppiamento, tenute P su entrambi i lati
        GVK..-KTT-B
        25,4 - 39,6875
        anello esterno con superficie sferica, anello interno con quadrangolare, tenute T su entrambi i lati
        GVKE..-KRR-B
        16,3
        anello esterno sferico, anello interno con foro quadrato, tenute R su entrambi i lati
        VK..-KTT-B
        25,4 - 38
        anello esterno con superficie sferica, anello interno con quadrangolare, tenute T su entrambi i lati
        SK..-KTT-B
        22,225 - 31,75
        anello esterno sferico, anello interno con foro esagonale, tenute T su entrambi i lati
        SK..-KRR-B
        16,1 - 38,1
        anello esterno con superficie sferica, anello interno con foro esagonale, tenute R su entrambi i lati
        SUB
        20 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute RSR su entrambi i lati, in versione VA
        SUC
        12 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute RSR su entrambi i lati, in esecuzione VA
        SUG
        20 - 50
        anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute RSR su entrambi i lati, in versione VA
        RAE..-NPP
        12 - 60
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
        RAE..-NPP-NR
        20 - 40
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, scanalature nell'anello esterno, tenute P ad entrambi i lati
        RALE..-NPP
        20 - 30
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
        RA..-NPP
        7/8 " - 1 1/2 "
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, foro in pollici
        RAL..-NPP
        3/4 "
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P su entrambi i lati, foro in pollici
        2..-KRR
        13 - 60
        anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati
        E..-KLL
        20 - 50
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati
        E..-KRR
        20 - 70
        anello esterno cilindrico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati
        CRB
        20 - 35
        con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
        RABR
        12 - 50
        con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
        RCR
        20 - 25
        con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
        RCSM
        15 - 30
        con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati
        PE
        20 - 40
        anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, fissaggio mediante collare eccentrico, tenuta P ad entrambi i lati
        BE
        20 - 40
        anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, tenuta P ad entrambi i lati
        SK..-KTT
        31,75 - 44,45
        anello esterno cilindrico, anello interno con foro esagonale, tenute T su entrambi i lati
        SK..-KRR
        22,225 - 31,75
        anello esterno cilindrico, anello interno con foro esagonale, tenute R su entrambi i lati
      • Cuscinetti a sfere a contatto obliquo
      • Cuscinetti per mandrini
      • Cuscinetti a quattro punti di contatto
      • Cuscinetti radiali orientabili a sfere
      • Cuscinetti ad anelli sottili
    • Cuscinetti radiali a rulli
      • Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
      • Cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini principali
      • Cuscinetto a rullini
        • Gabbie a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          K
          3 - 265
          secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          K..-ZW
          24 - 95
          a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          C
          3/8 " - 3 "
          corona di rulli secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Astucci a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          HK
          2 - 60
          secondo DIN 618/ISO 3245
          HK..-RS
          8 - 50
          tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618
          HK..-2RS
          8 - 50
          tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618
          HN
          8 - 50
          a pieno riempimento di rullini
          SCE
          1/8 " - 3 1/2 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCE..-P
          1/4 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCE..-PP
          1/2 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH..-P
          5/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH..-PP
          7/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Astucci con fondello a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          BK
          3 - 50
          secondo DIN 618/ISO 3245
          BK..-RS
          14 - 25
          tenuta a labbro su un lato
          BCE
          1/8 " - 2 3/4 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCE..-P
          1/4 " - 3/4 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCH..-P
          5/16 " - 1 3/8 "
          con tenuta a labbro ad un lato, serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini (massicci)
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          NK
          5 - 110
          serie leggera
          NK..-D
          14 - 55
          serie leggera, con gabbia in acciaio migliorata
          NK..-TW
          30
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          NKS
          20 - 75
          serie pesante
          RNA49
          14 - 160
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          RNA48
          120 - 415
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          RNA69
          16 - 35
          serie 69
          RNA69..-ZW
          40 - 110
          Serie 69, a due corone
          RNA49..-RSR
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          RNA49..-2RSR
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          NKI
          5 - 100
          serie leggera
          NKI..-TW
          35 - 55
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          NKIS
          15 - 65
          serie pesante
          NA49
          10 - 140
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA48
          110 - 380
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA69
          12 - 30
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA69..-ZW
          32 - 95
          Serie 69, a due corone
          NA49..-RSR
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          NA49..-2RSR
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          NAO
          6 - 90
          senza bordi
          NAO..-ZW-ASR1
          25 - 30
          senza bordo, a due corone
          RNAO
          5 - 100
          senza bordi
          RNAO..-ZW-ASR1
          18 - 60
          senza bordo, a due corone
          NCS
          5/8 " - 4 1/2 "
          pista di rotolamento lavorata secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini orientabili
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          RPNA
          15 - 45
          senza anello interno
          PNA
          12 - 40
          con anello interno
        • Anelli interni
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          IR
          5 - 380
          lavorazione fine, secondo DIN 620
          IR..-IS1
          6 - 60
          lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620
          LR
          7 - 50
          rettificato, tolleranze ampliate
          PI
          5/16 " - 3 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
      • Cuscinetti a rulli conici
      • Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        202
        20 - 200
        quote principali secondo DIN 635-1
        202..-K
        25 - 160
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        202..-K + H
        20 - 140
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
        203
        20 - 150
        quote principali secondo DIN 635-1
        203..-K
        55 - 100
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        203..-K + H
        50 - 90
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
      • Cuscinetti radiali orientabili a rulli
    • Cuscinetti assiali a sfere
    • Cuscinetti assiali a rulli
    • Cuscinetti combinati radio/assiali
    • Ralle di rotazione
      Per diametri albero
      in mm
      Caratteristiche  
      VLA20
      304 - 984
      serie leggera 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VLI20
      325 - 984
      serie leggera 20, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VLU20
      304 - 984
      serie leggera 20, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VSA20
      342 - 1022
      serie standard 20, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VSI20
      325 - 984
      serie standard 20, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VSU20
      342 - 1022
      serie standard 20, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VSA25
      655 - 955
      serie standard 25, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VSI25
      610 - 910
      serie standard 25, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VSU25
      655 - 955
      serie standard 25, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      VA
      135 - 235
      Dentatura esterna
      VI
      216 - 332
      Dentatura interna
      VU
      124,5 - 565
      Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati
      XSA14
      344 - 1024
      serie standard 14, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      XSI14
      325 - 984
      serie standard 14, dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      XSU08
      130 - 360
      serie standard 08, senza dentatura, tenuta a lamelle ad entrambi i lati
      XSU14
      344 - 1024
      serie standard 14, senza dentatura, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      XA
      171 - 274
      Dentatura esterna, con tenuta
      XI
      216
      dentatura interna, tenuta a labbro ad entrambi i lati
      XU
      40 - 384
      Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati
      XV
      30 - 110
      senza dentatura, tenuta a lamelle ad entrambi i lati
    • Unità di supporto
    • Supporti
    • Componenti per cuscinetti volventi ed accessori
  • Prodotti di manutenzione
  • Ruote libere
  • Tendicatena, rulli tendicinghia
  • Rotelle a sfere
  • Cuscinetti a strisciamento

Conoscete la sigla del prodotto INA o FAG?
Allora inserite le lettere iniziali della sigla:

Maiuscole, minuscolo e gli spazi vuoti vengono ignorati
Oppure utilizzate i nostri assistenti per la selezione, che Vi propongono il prodotto idoneo:

Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni