Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori

 

Annullare la scelta
 
Vi preghiamo di scegliere delle proprietà per accedere in modo mirato ai prodotti. E' possibile limitare l'elenco dei risultati aggiungendo o togliendo delle proprietà.
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiErrori statici angolari e di allineamentoErrori dinamici angolari e di allineamentoCon tenuta su un latoTenute su entrambi i latiSenza tenuteCon protezione anticorrosioneLubrificazione a vita, assenza di manutenzioneLubrificazione a grassoLubrificazione a olioMinimo ingombroRuota liberaIn due metà

  Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori
  • Cuscinetti volventi
    • Cuscinetti radiali a sfere
    • Cuscinetti radiali a rulli
      • Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
      • Cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini principali
      • Cuscinetto a rullini
        • Gabbie a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          K
          3 - 265
          secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          K..-ZW
          24 - 95
          a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
          C
          3/8 " - 3 "
          corona di rulli secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Astucci a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          HK
          2 - 60
          secondo DIN 618/ISO 3245
          HK..-RS
          8 - 50
          tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618
          HK..-2RS
          8 - 50
          tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618
          HN
          8 - 50
          a pieno riempimento di rullini
          SCE
          1/8 " - 3 1/2 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCE..-P
          1/4 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCE..-PP
          1/2 " - 1 1/2 "
          con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH..-P
          5/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          SCH..-PP
          7/16 " - 1 1/4 "
          serie pesante, con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Astucci con fondello a rullini
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          BK
          3 - 50
          secondo DIN 618/ISO 3245
          BK..-RS
          14 - 25
          tenuta a labbro su un lato
          BCE
          1/8 " - 2 3/4 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCE..-P
          1/4 " - 3/4 "
          con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCH
          5/16 " - 1 3/8 "
          serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
          BCH..-P
          5/16 " - 1 3/8 "
          con tenuta a labbro ad un lato, serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini (massicci)
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          NK
          5 - 110
          serie leggera
          NK..-D
          14 - 55
          serie leggera, con gabbia in acciaio migliorata
          NK..-TW
          30
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          NKS
          20 - 75
          serie pesante
          RNA49
          14 - 160
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          RNA48
          120 - 415
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          RNA69
          16 - 35
          serie 69
          RNA69..-ZW
          40 - 110
          Serie 69, a due corone
          RNA49..-RSR
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          RNA49..-2RSR
          14 - 58
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          NKI
          5 - 100
          serie leggera
          NKI..-TW
          35 - 55
          serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
          NKIS
          15 - 65
          serie pesante
          NA49
          10 - 140
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA48
          110 - 380
          serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA69
          12 - 30
          serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
          NA69..-ZW
          32 - 95
          Serie 69, a due corone
          NA49..-RSR
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro unilaterale
          NA49..-2RSR
          10 - 50
          serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
          NAO
          6 - 90
          senza bordi
          NAO..-ZW-ASR1
          25 - 30
          senza bordo, a due corone
          RNAO
          5 - 100
          senza bordi
          RNAO..-ZW-ASR1
          18 - 60
          senza bordo, a due corone
          NCS
          5/8 " - 4 1/2 "
          pista di rotolamento lavorata secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
        • Cuscinetti a rullini orientabili
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          RPNA
          15 - 45
          senza anello interno
          PNA
          12 - 40
          con anello interno
        • Anelli interni
          Per diametri albero
          in mm
          Caratteristiche  
          IR
          5 - 380
          lavorazione fine, secondo DIN 620
          IR..-IS1
          6 - 60
          lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620
          LR
          7 - 50
          rettificato, tolleranze ampliate
          PI
          5/16 " - 3 "
          secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
      • Cuscinetti a rulli conici
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        302
        15 - 320
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        302..-DF
        60 - 220
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        303
        15 - 280
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        303..-DF
        110 - 150
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        313
        20 - 150
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        313..-DF
        40 - 150
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        320
        20 - 380
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        320..-DF
        55 - 320
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        322
        17 - 320
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        322..-DF
        90 - 260
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        323
        17 - 280
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        323..-DF
        105
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        329
        20 - 420
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        329..-DF
        160 - 360
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        330
        25 - 150
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        330..-DF
        70 - 150
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        331
        40 - 120
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        331..-DF
        65
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smonatbili, per applicazioni accoppiate in disposizione ad X
        332
        25 - 105
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        T
        20 - 260
        dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato
        JK0S
        30 - 80
        cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0
        K-Series
        15,875 - 673,1
        con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato
      • Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli
        Per diametri albero
        in mm
        Caratteristiche  
        202
        20 - 200
        quote principali secondo DIN 635-1
        202..-K
        25 - 160
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        202..-K + H
        20 - 140
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
        203
        20 - 150
        quote principali secondo DIN 635-1
        203..-K
        55 - 100
        dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
        203..-K + H
        50 - 90
        dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
      • Cuscinetti radiali orientabili a rulli
    • Cuscinetti assiali a sfere
    • Cuscinetti assiali a rulli
    • Cuscinetti combinati radio/assiali
    • Ralle di rotazione
    • Unità di supporto
    • Supporti
    • Componenti per cuscinetti volventi ed accessori
  • Prodotti di manutenzione
  • Ruote libere
  • Tendicatena, rulli tendicinghia
  • Rotelle a sfere
  • Cuscinetti a strisciamento

Conoscete la sigla del prodotto INA o FAG?
Allora inserite le lettere iniziali della sigla:

Maiuscole, minuscolo e gli spazi vuoti vengono ignorati
Oppure utilizzate i nostri assistenti per la selezione, che Vi propongono il prodotto idoneo:

Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni