Cuscinetti volventi, cuscinetti a strisciamento, accessori
- Cuscinetti volventi
- Cuscinetti radiali a sfere
- Cuscinetti radiali a rulli
- Cuscinetti radiali a rulli cilindrici

- Cuscinetti a rulli cilindrici per mandrini principali

- Cuscinetto a rullini

- Gabbie a rullini
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
K |
3 - 265
|
secondo DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW |
24 - 95
|
a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C |
3/8 " - 3 "
|
corona di rulli secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Astucci a rullini
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
HK |
2 - 60
|
secondo DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS |
8 - 50
|
tenuta a labbro unilaterale, secondo DIN 618
|
 |
HK..-2RS |
8 - 50
|
tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo DIN 618
|
 |
HN |
8 - 50
|
a pieno riempimento di rullini
|
 |
SCE |
1/8 " - 3 1/2 "
|
secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCE..-P |
1/4 " - 1 1/2 "
|
con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCE..-PP |
1/2 " - 1 1/2 "
|
con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCH..-P |
5/16 " - 1 1/4 "
|
serie pesante, con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
SCH..-PP |
7/16 " - 1 1/4 "
|
serie pesante, con tenuta a labbro ad entrambi i lati, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Astucci con fondello a rullini
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
BK |
3 - 50
|
secondo DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS |
14 - 25
|
tenuta a labbro su un lato
|
 |
BCE |
1/8 " - 2 3/4 "
|
secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
BCE..-P |
1/4 " - 3/4 "
|
con tenuta a labbro ad un lato, secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
BCH |
5/16 " - 1 3/8 "
|
serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
BCH..-P |
5/16 " - 1 3/8 "
|
con tenuta a labbro ad un lato, serie pesante secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Cuscinetti a rullini (massicci)
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
NK |
5 - 110
|
serie leggera
|
 |
NK..-D |
14 - 55
|
serie leggera, con gabbia in acciaio migliorata
|
 |
NK..-TW |
30
|
serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
|
 |
NKS |
20 - 75
|
serie pesante
|
 |
RNA49 |
14 - 160
|
serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48 |
120 - 415
|
serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69 |
16 - 35
|
serie 69
|
 |
RNA69..-ZW |
40 - 110
|
Serie 69, a due corone
|
 |
RNA49..-RSR |
14 - 58
|
serie 49, tenuta a labbro unilaterale
|
 |
RNA49..-2RSR |
14 - 58
|
serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
NKI |
5 - 100
|
serie leggera
|
 |
NKI..-TW |
35 - 55
|
serie leggera, con gabbia in plastica, due spilli corti per alveolo
|
 |
NKIS |
15 - 65
|
serie pesante
|
 |
NA49 |
10 - 140
|
serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48 |
110 - 380
|
serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69 |
12 - 30
|
serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW |
32 - 95
|
Serie 69, a due corone
|
 |
NA49..-RSR |
10 - 50
|
serie 49, tenuta a labbro unilaterale
|
 |
NA49..-2RSR |
10 - 50
|
serie 49, tenuta a labbro ad entrambi i lati
|
 |
NAO |
6 - 90
|
senza bordi
|
 |
NAO..-ZW-ASR1 |
25 - 30
|
senza bordo, a due corone
|
 |
RNAO |
5 - 100
|
senza bordi
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1 |
18 - 60
|
senza bordo, a due corone
|
 |
NCS |
5/8 " - 4 1/2 "
|
pista di rotolamento lavorata secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Cuscinetti a rullini orientabili
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
RPNA |
15 - 45
|
senza anello interno
|
 |
PNA |
12 - 40
|
con anello interno
|
 |
- Anelli interni
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
IR |
5 - 380
|
lavorazione fine, secondo DIN 620
|
 |
IR..-IS1 |
6 - 60
|
lavorazione fine, con foro di lubrificazione, secondo DIN 620
|
 |
LR |
7 - 50
|
rettificato, tolleranze ampliate
|
 |
PI |
5/16 " - 3 "
|
secondo ABMA 18.2 - 1982, quote in pollici
|
 |
- Cuscinetti a rulli conici

- Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli
 |
Per diametri albero in mm |
Caratteristiche |
|
202 |
20 - 200
|
quote principali secondo DIN 635-1
|
 |
202..-K |
25 - 160
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
|
 |
202..-K + H |
20 - 140
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
|
 |
203 |
20 - 150
|
quote principali secondo DIN 635-1
|
 |
203..-K |
55 - 100
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, cono 1:12
|
 |
203..-K + H |
50 - 90
|
dimensioni principali secondo DIN 635-1 e DIN 5415, con foro conico e bussola di trazione
|
 |
- Cuscinetti radiali orientabili a rulli

- Cuscinetti assiali a sfere
- Cuscinetti assiali a rulli
- Cuscinetti combinati radio/assiali
- Ralle di rotazione

- Unità di supporto

- Supporti

- Componenti per cuscinetti volventi ed accessori
- Prodotti di manutenzione
- Ruote libere
- Tendicatena, rulli tendicinghia
- Rotelle a sfere
- Cuscinetti a strisciamento
|