Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XU080120


Cuscinetti a rulli incrociati

Senza dentatura, tenuta su entrambi i lati

  
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiTenute su entrambi i latiLubrificazione a grasso
 
di 69  mm   
Da 170  mm   
Di 120,6  mm   
da 119,4  mm   
dB 9  mm   
dS 15  mm   
H 30  mm   
h 29  mm   
La 148  mm   
Li 90  mm   
na 6  Numero dei fori di fissaggio sull'anello esterno
ni 6  Numero dei fori di fissaggio sull'anello interno
tS 9  mm   
m 4  kg  Massa
Fr per 10500  N  Carico radiale massimo ammissibile contro l'accoppiamento per attrito
Ca 49500  N  Coefficiente di carico dinamico, assiale
C0a 65000  N  Coefficiente di carico statico, assiale
Cr 35000  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 32000  N  coefficiente di carico statico, radiale
VSPmin 0,005  Gioco del cuscinetto: Precarico
VSPmax 0,008  Gioco del cuscinetto: Precarico
    Con tenuta a labbro e tenuta speciale
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni