Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

XSA140644-N


Cuscinetti a rulli incrociati

serie standard 14, dentatura esterna, tenuta a labbro ad entrambi i lati

  
Avete pensato anche al montaggio? Qui troverete ulteriori informazioni sul montaggio dei tipi selezionati. Oppure contattate uno dei nostri uffici tecnici per un ulteriore supporto.
Aggiungere all'elenco richiesta
Carico radialeCarico assiale da una direzioneCarico assiale da due direzioniMomenti ribaltanti attorno a tutti gli assiTenute su entrambi i latiLubrificazione a grasso
 
di 574  mm  Lunghezze di centraggio (vedere disegno dimensionale)
Tolleranza: +IT7
Da 742,3  mm   
Di 647  mm  Lunghezze di centraggio (vedere disegno dimensionale)
Tolleranza: +IT7
d0 732  mm   
da 643  mm  Tolleranza: 0/-0,6
H 56  mm   
La 685  mm   
Li 598  mm   
m 6  mm  Modulo della dentatura
na 32  Numero dei fori di fissaggio sull'anello esterno
ni 36  Numero dei fori di fissaggio sull'anello interno
z 122  Numero dei denti
m 52  kg  Massa
Fr per 132200  N  Carico radiale massimo ammissibile contro l'accoppiamento per attrito
Fz norm 21300  N  Forza max. ammissibile del dente (resistenza a fatica della base del dente)
Fz max 31500  N  Forza massima ammissibile contro la rottura del dente alla base del dente
Ca 260000  N  Coefficiente di carico dinamico, assiale
C0a 830000  N  Coefficiente di carico statico, assiale
Cr 183000  N  coefficiente di carico dinamico, radiale
C0r 405000  N  coefficiente di carico statico, radiale
VSPmin 0,01  Gioco del cuscinetto: Precarico
VSPmax 0,04  Gioco del cuscinetto: Precarico
A 0,05  mm  Precisioni di rotolamento (per ogni pista di rotolamento)
B 0,05  mm  Precisioni di rotolamento (per ogni pista di rotolamento)
C 0,08  mm  Precisioni di rotolamento (per ogni pista di rotolamento)
D 0,07  mm  Precisioni di rotolamento (per ogni pista di rotolamento)
  4  Ingrassatori conici, DIN 71412-A M8x1, distribuiti in modo uniforme sul perimetro
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni