Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

W10


Alberi pieni

alberi pieni, con fori filettati assiali e/o radiali

  
Aggiungere all'elenco richiesta
 
dLW 10  mm   
L 6000  mm   
  0 / -9  µm  Tolleranza h6
    Filettatura assiale:
G2 = M3 / M4
01   Caratteristica 01
Filettatura assiale unilaterale
02   Caratteristica 02
Filettatura assiale bilaterale
03   Caratteristica 03
Filettatura radiale
04   Caratteristica 04
Filettatura radiale e filettatura assiale unilaterale
05   Caratteristica 05
Filettatura radiale e filettatura assiale bilaterale
Rhtmin 0,4  mm  Profondità di tempra superficiale:
Secondo DIN ISO 13012
t1 4  µm  Circolarità
t2 6  µm  Parallelismo:
Misurazione della differenza del diametro.
mW 610  g/m  Peso dell'albero
    Per esecuzioni secondo codice 04 e 05 rispettare la filettatura assiale.
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni