Schaeffler Catalogo dei prodotti - medias
(0)

WH50


Alberi cavi

alberi cavi

  
Aggiungere all'elenco richiesta
 
d 28  mm  Tolleranza: +/-0,25
dLW 50  mm  Tolleranza h7: 0/-25 µm

Tolleranza diametro h6 su richiesta
Lmax 6500  mm   
1)   La rotondità corrisponde al massimo alla metà della tolleranza del diametro.
2)   Per lunghezza alberi < 500 mm max. tolleranza di rettilineità di 0,1 mm.
Rhtmin 1,5  mm  Profondità di tempra superficiale:
Secondo DIN ISO 13012
t2 11  µm  Parallelismo
t3 0,1  Rettilineità
mW 10,58  kg/m  Peso dell'albero
Schaeffler utilizza i cookie per garantirvi una navigazione ottimale. Continuando a navigare su questo sito Web accettate automaticamente l’utilizzo dei cookie.  Altre informazioni